JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
オーディオ入力からスピーカ端子へのゲインは、アンプ出力レベルとデジタル・ボリューム制御 (DVC) の設定で制御します。
アンプ出力レベルの設定は、AMP_LVL[4:0] レジスタ・ビットを使用してプログラムします。アンプのレベルは、セクション 8.9.9に記載しています。デジタル・ボリューム制御 (DVC) は、デフォルトで 0dB に設定されています。このレベルは、アンプのアナログ・クリッピングにより必ずしも実現できるとは限らないため、ゲインの伝達にのみ使用してください。
式 (1) で、アンプ出力電圧を計算します:
ここで
DVC は DVC_LVL[7:0] レジスタ・ビットの設定によって、0dB~-100dB の間で 0.5dB きざみで構成することができます。C8h より大きい設定は、ミュートと解釈されます。デジタル・ボリューム制御が変更されると、デバイスは DVC_RAMP_RATE[1:0] レジスタ・ビットのステータスに基づいて、ボリュームを新しい設定にランプします。
DVC_RAMP_RATE[1:0] ビットが 2'b11 にセットされている場合、ボリュームのランプはディセーブルになります。この設定を使用すると、ボリュームのランプをシステム・コントローラで処理する場合に、起動、シャットダウン、デジタル・ボリュームの変更を迅速化することが可能です。
Class-D アンプは、閉ループ・アーキテクチャを搭載しています。出力信号クリッピングのスレッショルドの近似値を求めるには、式 (2) を使用します。
ここで:
VBAT1S が Class-D 出力段を供給する場合、RFET の標準値は 0.5Ω です。PVDD が供給する場合、RFET の標準値は 0.25Ω です。