JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
STATUS_TX レジスタ・ビットが High にセットされている場合、フォルト情報とデバイス動作情報を TDM バス経由で送信することができます。TDM バスのスロットの位置は、STATUS_SLOT[5:0] レジスタ・ビットを使用して構成することが可能です。
TDM_STATUS[7:0] ビット | ビット情報 | 0 値 | 1 値 |
---|---|---|---|
0 | 電源オン状態 | 電源オフ(1) | 電源オン |
1 | Y ブリッジ | PVDD アクティブ | VBAT1S アクティブ |
2 | ノイズゲート・ステータス | 通常動作 | ノイズ・ゲートがアクティブ |
3 | リミッタ・アクティブ | リミッタまたは ICLA attn が適用されない | リミッタまたは ICLA attn が適用される |
4 | BOP アクティブ | BOP attn が適用されない | BOP attn が適用される |
5 | 過熱エラー | 過熱なし | 過熱を検出(1) |
6 | 過電流エラー | 過電流なし | 過電流を検出(1) |
7 | PVDD のステータス | PVDD UVLO なし | PVDD UVLO を検出(1) |