JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | BOP_HT1[2:0] | RW | 1h | BOP レベル 1 ホールド時間 0h = 0ms 1h = 10ms 2h = 100ms 3h = 250ms 4h = 500ms 5h = 1000ms 6h = 2000ms 7h = 無限大 (これは BOP_HLD_CLR ビットで終了可能) |
4 | BOP_DIS1 | RW | 0h | BOP レベル 1 0b = イネーブル 1b = ディセーブル |
3-0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |