JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | BOP_ATK_RT3[2:0] | RW | 0h | BOP レベル 3 アタック・レート 0h = 2.5μs 1h = 5μs 2h = 10μs 3h = 25μs 4h = 50μs 5h = 100μs 6h = 250μs 7h = 500μs |
4-1 | BOP_RLS_ST3[3:0] | RW | 3h | BOP レベル 3 リリース・ステップ・サイズ 0h = 0.0625dB 1h = 0.5dB 2h = 0.8958dB 3h = 1.2916dB 4h = 1.6874dB 5h = 2.0832dB 6h = 2.479dB 7h = 2.8748dB 8h = 3.2706dB 9h = 3.6664dB 0Ah = 4.0622dB 0Bh = 4.458dB 0Ch = 4.8538dB 0Dh = 5.2496dB 0Eh = 5.6454dB 0Fh = 6dB |
0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |