JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | IVMON_LEN[1:0] | RW | 0h | 電流と電圧データ長の設定値 00b = 16 ビット 01b = 12 ビット 10b = 8 ビット 11b=予約済み |
5-4 | RX_SCFG[1:0] | RW | 0h | TDM RX のタイム・スロット選択構成 00b=モノラル、タイム・スロットは I2C アドレス・オフセットと同じ 01b=モノラル、左チャネル 10b=モノラル、右チャネル 11b=ステレオ・ダウンミックス (L+R)/2 |
3-2 | RX_WLEN[1:0] | RW | 2h | TDM RX のワード長 00b = 16 ビット 01b = 20 ビット 10b = 24 ビット 11b = 32 ビット |
1-0 | RX_SLEN[1:0] | RW | 2h | TDM RX のタイム・スロット長 00b = 16 ビット 01b = 24 ビット 10b = 32 ビット 11b=予約済み |