JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-0 | BOP_STAT_PVDD[9:2] | R | FFh | 最後の読み取り以降に測定された最小 PVDD。読み取る前に BOP_STAT_HLD を High にセットします。デバイスで SAR がイネーブルにならない間は、デバイスが PWR_MODE2 なら、レジスタは PVDD (FFh) にデフォルト値を読み戻します。デバイスが PWR_MODE1 のときは、VBAT (FFh) にデフォルト値を読み戻します。注:PVDD のデフォルト値は 23V、VBAT1S は 6V です。 |