JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
デバイスのクロックは、SBCLK 入力クロックから取得されます。表 8-5 および 表 8-6 に、各サンプリング・レートに対する有効な SBCLK クロック周波数と SBCLK 対 FSYNC 比を示します。
| サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 125 | |
| 48kHz | 768kHz | 1.152MHz | 1.536MHz | 2.304MHz | 3.072MHz | 4.608MHz | 6MHz |
| 96kHz | 1.536MHz | 2.304MHz | 3.072MHz | 4.608MHz | 6.144MHz | 9.216MHz | 12MHz |
| サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | ||||||
| 128 | 192 | 250 | 256 | 384 | 500 | 512 | |
| 48kHz | 6.144MHz | 9.216MHz | 12MHz | 12.288MHz | 18.432MHz | 24MHz | 24.576MHz |
| 96kHz | 12.288MHz | 18.432MHz | 24MHz | 24.576MHz | - | - | - |
| サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 125 | |
| 44.1kHz | 705.6kHz | 1.0584MHz | 1.4112MHz | 2.1168MHz | 2.8224MHz | 4.2336MHz | 5.5125MHz |
| 88.2kHz | 1.4112MHz | 2.1168MHz | 2.8224MHz | 4.2336MHz | 5.6448MHz | 8.4672MHz | 11.025MHz |
| サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | ||||||
| 128 | 192 | 250 | 256 | 384 | 500 | 512 | |
| 44.1kHz | 5.6448MHz | 8.4672MHz | 11.025MHz | 11.2896MHz | 16.9344MHz | 22.05MHz | 22.5792MHz |
| 88.2kHz | 11.2896MHz | 16.9344MHz | 22.05MHz | 22.5792MHz | - | - | - |
サンプル・レートが SAMP_RATE[2:0] レジスタ・ビットによって適切に構成されている場合、SBCLK 対 FSYNC 比が有効である限り、構成を追加する必要はありません。デバイスは不適切な SBCLK 周波数や SBCLK 対 FSYNC 比を検出し、ボリュームは再生パスを低下させて、可聴アーティファクトを最小限に抑えます。クロック誤差が検出されると、DIS_CLK_HALT ビットが Low の場合、デバイスは CLK_HALT_TIMER[2:0] レジスタ・ビットで設定した時間経過後に低消費電力停止モードに入ります。さらに、CLK_PWR_UD_EN レジスタ・ビットが High にセットされていると、デバイスは有効なクロック信号で自動的に電源オンとオフを行うことができます。この機能がイネーブルの間、デバイスのサンプリング・レートを変更することはできません。この機能を正常に動作させるために、このモードでは DIS_CLK_HALT ビット・レジスタを Low にセットする必要があります。