JAJSNB1B february 2022 – march 2023 TAS2780
PRODUCTION DATA
SAR ADC は、PVDD 電圧、VBAT1S 電圧、ダイ温度を監視します。この変換結果は、レジスタの読み戻し (PVDD_CNV[11:0]、VBAT1S_CNV[11:0]、TMP_CNV[7:0] レジスタ・ビット) から参照可能です。PVDD 電圧と VBAT1S 電圧の変換は、リミッタとブラウンアウト防止ブロックにも使用されます。
デフォルトでは、VBAT1S 変換は BOP ソースが VBAT1S でも (BOP_SRC=0)、PVDD (BOP_SRC=1) でも、PVDD および温度とともにイネーブルになります。VBAT1S 変換をディセーブルにするには、ビット・レジスタ CONV_VBAT を Low にセットします。
ADC は、192kHz の固定サンプル・レートで、変換時間 5.2μs で実行されます。
温度のサンプリング・レートは 10K サンプル / 秒です。
PVDD 電圧、VBAT1S 電圧、ダイ温度の計算は、ページ 0x00 のレジスタ 0x52~0x56 の式を使用して行います。
レジスタ・ビットの中身は、常に MSB から LSB に向かって読み出します。