JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
デバイスのクロックは、SBCLK 入力クロックから取得されます。以下の表に、各サンプリング・レートに対する有効な SBCLK クロック周波数と SBCLK 対 FSYNC 比を示します。
サンプル・レートが SAMP_RATE[2:0] レジスタ・ビットによって適切に構成されている場合、SBCLK 対 FSYNC 比が有効である限り、追加構成は必要ありません。デバイスは不適切な SBCLK 周波数や SBCLK 対 FSYNC 比を検出し、ボリュームは再生パスを低下させて、可聴アーティファクトを最小限に抑えます。クロック誤差が検出されると、DIS_CLK_HALT ビットが Low の場合、デバイスは CLK_HALT_TIMER[2:0] レジスタ・ビットで設定した時間経過後に低消費電力停止モードに入ります。さらに、CLK_PWRUD レジスタ・ビットが High にセットされていると、デバイスは有効なクロック信号で自動的に電源オンとオフを行うことができます。この機能がイネーブルの間、デバイスのサンプリング・レートを変更することはできません。この機能を正常に動作させるために、このモードでは DIS_CLK_HALT レジスタ・ビットを Low にセットする必要があります。
サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 125 | |
16 | 該当なし | 該当なし | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.526 | 2 |
24 | 該当なし | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 3 |
32 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 4 |
48 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6 |
96 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12 |
192 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24 |
サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | ||||||
128 | 192 | 250 | 256 | 384 | 500 | 512 | |
16 | 2.048 | 3.072 | 4 | 4.096 | 6.144 | 8 | 8.192 |
24 | 3.072 | 4.608 | 6 | 6.144 | 9.216 | 12 | 12.288 |
32 | 4.096 | 6.144 | 8 | 8.192 | 12.288 | 16 | 16384 |
48 | 6.144 | 9.216 | 12 | 12.288 | 18.432 | 24 | 24.576 |
96 | 12.288 | 18.432 | 24 | 24.576 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
192 | 24.576 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | |
14.7 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0.7056 | 0.9408 | 1.4112 |
22.05 | 該当なし | 該当なし | 0.7056 | 1.0584 | 1.4112 | 2.1168 |
29.4 | 該当なし | 0.7056 | 0.9408 | 1.4112 | 1.8816 | 2.8224 |
44.1 | 0.7056 | 1.0584 | 1.4112 | 2.1168 | 2.8224 | 4.2336 |
88.2 | 1.4112 | 2.1168 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 |
176.4 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 |
サンプル・レート (kHz) | SBCLK 対 FSYNC 比 | |||||
128 | 192 | 256 | 384 | 512 | ||
14.7 | 1.8816 | 2.8224 | 3.7632 | 5.6448 | 7.5264 | |
22.05 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | |
29.4 | 3.7632 | 5.6448 | 8.4672 | 8.192 | 15.0528 | |
44.1 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | |
88.2 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 33.8688 | 該当なし | |
176.4 | 211.5792 | 33.8688 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |