JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | STAT_SLOT_TG | RW | 0h | 過電力 STATUS ビット - TH1 および TH2 0h=ディセーブル 1h=STATUS のビット[5] = TH2 と OTS との OR 結果 1h=STATUS のビット[6] = TH1 |
6 | STATUS_TX | RW | 0h | TDM TX ステータスの送信 0h=ディセーブル 1h=イネーブル |
5-0 | STATUS_SLOT[5:0] | RW | 8h | TDM TX ステータスのタイム・スロット (デフォルト=08h) |
ビット[7] - PVDDH のステータス 0h = PVDDH UVLO 検出なし 1h = PVDD UVLO 検出あり |
||||
ビット[6] - 過電流ステータス 0h=過電流検出なし 1h=過電流検出あり |
||||
ビット[5] - 過熱ステータス 0h=過熱検出なし 1h=過熱検出あり |
||||
*ビット[4] - BOP のステータス 0h = BOP 検出なし 1h = BOP 検出あり |
||||
*ビット[3] - 信号歪みリミッタのステータス 0h=歪みリミッタなし 1h=歪みリミッタによりゲインの減衰が行われた |
||||
ビット[2] - ノイズ・ゲートのステータス 0h=デバイスは通常モード 1h=デバイスはノイズ・ゲート・モード |
||||
ビット[1] - Class-D 電力段のステータス 0h = Class-D パワー・スイッチが PVDDL に接続されている 1h = Class-D パワー・スイッチが PVDDH に接続されている |
||||
ビット[0] - パワーアップ状態 0h=デバイスはパワーダウン状態 1h=デバイスはアクティブ状態 |