JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | INT_LDO[1:0] | RW | 0h | 内部 LDO 設定 0h=ユーザーはページ 0x00、レジスタ 0x04 のビット PVDDL_MODE (デフォルト) を使用してデバイスをプログラム可能 1h=外部 PVDDL を使用 2h=PVDDL 電源には内部 LDO を使用 3h=予約済み |
5-0 | 予約済み | R | 08h | 予約済み |