JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | AMP_INV | RW | 0h | オーディオ・アンプ出力の反転 0h=通常 1h=反転 |
6 | CLASSD_SYNC | RW | 0h | Class-D 同期モード 0h=オーディオ・クロックと非同期 1h=オーディオ・クロックと同期 *スペクトラム拡散と同期モードがどちらもイネーブルの場合、同期モードが優先されます |
5 | RAMP_RATE | RW | 0h | CLASSD_SYNC = 1 のとき、サンプル・レートのベース 0h = 48kHz 1bh = 44.1kHz |
4 | AUTO_RATE | RW | 0h | TDM サンプル・レートの自動検出 0h=イネーブル 1h=ディセーブル |
3-1 | SAMP_RATE[2:0] | RW | 4h | TDM バスのサンプル・レート 0h=予約済み 1h = 14.7/16kHz 2h = 22.05/24 kHz 3h = 29.4/32kHz 4h = 44.1/48kHz 5h = 88.2/96kHz 6h = 176.4/192kHz 7h=予約済み |
0 | FRAME_START | RW | 1h | TDM フレームの開始極性 0h = FSYNC で Low から High 1h = FSYNC で High から Low |