JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
デバイスの構成と係数は、ページとブック方式で保存されます。各ページは 128 バイト、各ブックは 256 ページで構成されています。すべてのデバイス構成レジスタはブック 0 に保存されます。これは、電源投入時とソフトウェア・リセット後のデフォルト設定です。ブックとページは、の BOOK[7:0] レジスタ・ビットと、 の PAGE[7:0] レジスタ・ビットで設定できます。
ブック 0x00、ページ 0x04、0x05、0x06、0x08、0x0A のレジスタ・ビットをプログラムするには、4 つのレジスタ (32 ビット形式) のグループ単位で行う必要があります。各バイトは 1 つの 8 ビット・レジスタに対応しており、最下位バイトはもっとも大きなレジスタ・アドレスに対応しています。たとえば、のレジスタでリミッタの最大スレッショルドをプログラムする場合、MSB はレジスタ 0x10 で、LSB はレジスタ 0x13 です。