JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
標準モード | |||||
fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 100 | kHz | |
tHD;STA | (反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック・パルスが生成されます。 | 4 | μs | ||
tLOW | SCL クロックの Low の時間 | 4.7 | μs | ||
tHIGH | SCL クロックの High の時間 | 4 | μs | ||
tSU;STA | 反復開始条件のセットアップ時間 | 4.7 | μs | ||
tHD;DAT | データ・ホールド時間:I2C バス・デバイスの場合 | 3.45 | μs | ||
tSU;DAT | データ・セットアップ時間 | 250 | ns | ||
tr | SDA と SCL の立ち上がり時間 | 1000 | ns | ||
tf | SDA と SCL の立ち下がり時間 | 300 | ns | ||
tSU;STO | 終了条件のセットアップ時間 | 4 | μs | ||
tBUF | 終了条件と開始条件の間のバス・フリー時間 | 4.7 | μs | ||
Cb | 各バス・ラインの容量性負荷 | 400 | pF | ||
Fast モード | |||||
fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 400 | kHz | |
tHD;STA | (反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック・パルスが生成されます。 | 0.6 | μs | ||
tLOW | SCL クロックの Low の時間 | 1.3 | μs | ||
tHIGH | SCL クロックの High の時間 | 0.6 | μs | ||
tSU;STA | 反復開始条件のセットアップ時間 | 0.6 | μs | ||
tHD;DAT | データ・ホールド時間:I2C バス・デバイスの場合 | 0 | 0.9 | μs | |
tSU;DAT | データ・セットアップ時間 | 100 | ns | ||
tr | SDA と SCL の立ち上がり時間 | 20 + 0.1 × Cb[pF] | 300 | ns | |
tf | SDA と SCL の立ち下がり時間 | 20 + 0.1 × Cb[pF] | 300 | ns | |
tSU;STO | 終了条件のセットアップ時間 | 0.6 | μs | ||
tBUF | 終了条件と開始条件の間のバス・フリー時間 | 1.3 | μs | ||
Cb | 各バス・ラインに対する容量性負荷 (10pF~400pF) | 400 | pF | ||
ファスト・モード・プラス | |||||
fSCL | SCL クロック周波数 | 1000 | kHz | ||
tHD;STA | (反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック・パルスが生成されます。 | 0.26 | μs | ||
tLOW | SCL クロックの Low の時間 | 0.5 | μs | ||
tHIGH | SCL クロックの High の時間 | 0.26 | μs | ||
tSU;STA | 反復開始条件のセットアップ時間 | 0.26 | μs | ||
tHD;DAT | データ・ホールド時間:I2C バス・デバイスの場合 | 0 | μs | ||
tSU;DAT | データ・セットアップ時間 | 50 | ns | ||
tr | SDA と SCL の立ち上がり時間 | 120 | ns | ||
tf | SDA と SCL の立ち下がり時間 | 120 | ns | ||
tSU;STO | 終了条件のセットアップ時間 | 0.26 | μs | ||
tBUF | 終了条件と開始条件の間のバス・フリー時間 | 0.5 | μs | ||
Cb | 各バス・ラインの容量性負荷 | 550 | pF |