JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | CDS_DLY[1:0] | RW | 0h | 入力信号に対する Y ブリッジ・スイッチングの遅延 (1/fs)。表 8-11 を参照してください。 |
5-4 | LVS_DLY[1:0] | RW | 1h | Class-H がディセーブルのときの、入力信号に対する PWM_CTRL ピン信号伝送の遅延 (1/fs)。表 8-12 を参照してください。 |
3-0 | LVS_RTH[3:0] | RW | 2h | 低電圧信号伝送の相対スレッショルド (PVDDL 電圧からのヘッドルーム)。 0h = 0.5V 1h = 0.6V 2h = 0.7V ... Eh = 1.9V Fh = 2V |
48ksps | 96ksps | |||
---|---|---|---|---|
NG イネーブル | NG ディセーブル | NG イネーブル | NG ディセーブル | |
0h (デフォルト) | 8.1 | 6.1 | 12.6 | 9.6 |
1h | 7.1 | 5.1 | 10.6 | 7.6 |
2h | 6.1 | 4.1 | 8.5 | 5.6 |
3h | 5.6 | 3.6 | 7.6 | 4.6 |
48ksps | 96ksps | |||
---|---|---|---|---|
NG イネーブル | NG ディセーブル | NG イネーブル | NG ディセーブル | |
0h | 7.8 | 5.8 | 12.1 | 9.1 |
1h (デフォルト) | 6.8 | 4.8 | 10.1 | 7.1 |
2h | 5.8 | 3.8 | 8.1 | 5.1 |
3h | 5.1 | 3.1 | 6.6 | 3.6 |