JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
デジタル入出力 | ||||||
VIH | High レベル・デジタル入力ロジック電圧スレッショルド | SBLK、FSYNC、SDIN、SCL_nSCS、SDA_SDI | 0.7×IOVDD | V | ||
VIL | Low レベル・デジタル入力ロジック電圧スレッショルド | SBLK、FSYNC、SDIN、SCL_nSCS、SDA_SDI | 0.3 × IOVDD | V | ||
VIH(SDZ) | High レベル・デジタル入力ロジック電圧スレッショルド | SDZ | 0.7 × AVDD | V | ||
VIL(SDZ) | Low レベル・デジタル入力ロジック電圧スレッショルド | SDZ | 0.3 × AVDD | V | ||
VIH(1P8V) | High レベル・デジタル入力ロジック電圧スレッショルド | ICC、NC_SCLK | 0.7×NC_V1P8V | V | ||
VIL(1P8V) | Low レベル・デジタル入力ロジック電圧スレッショルド | ICC、NC_SCLK | 0.3 × NC_V1P8V | V | ||
VOH | High レベル・デジタル出力電圧 | SDOUT、IOH = 100µA | IOVDD - 0.2V | V | ||
VOL | Low レベル・デジタル出力電圧 | SDOUT、IOH = 100µA | 0.2 | V | ||
VOL(I2C) | Low レベル・デジタル出力電圧 | SDA_SDI、IOL = -1mA | 0.2 × IOVDD | V | ||
VOH(1P8V) | High レベル・デジタル出力電圧 | NC_SDO | 0.8×NC_V1P8V | V | ||
VOL(1P8V) | Low レベル・デジタル出力電圧 | NC_SDO | 0.2×NC_V1P8V | V | ||
IIH | デジタル入力への入力ロジック High リーケージ | すべてのデジタル・ピン。入力=電源レール。 | -1 | 1 | μA | |
IIL | デジタル入力への入力ロジック Low リーケージ | すべてのデジタル・ピン。入力=GND。 | -1 | 1 | μA | |
CIN | デジタル入力の入力容量 | すべてのデジタル・ピン | 5 | pF | ||
RPD | オンにアサートされたときの IO ピンのプルダウン抵抗 | 18 | kΩ | |||
ROS | VSNS 抵抗への OUT | 負荷が切断された状態 | 10 | kΩ | ||
IO | 出力電流強度 |
電源電圧より 0.4V 低く GND より 0.4V 高い値で測定。 |
8 | mA | ||
アンプ性能 | ||||||
POUT | ピーク出力電力 | THD+N = 10%、PWR_MODE0(1)、PWR_MODE1(2) | 30 | W | ||
最大連続出力電力 | THD+N = 1%、PVDDL = 5V、PWR_MODE0、PWR_MODE1 | 25 | ||||
システム効率 | POUT = 1W、PVDDL = 5V、PWR_MODE1 | 84 | % | |||
POUT = 1W、PVDDL = 5V、PWR_MODE0 | 79 | |||||
POUT = 3W、PVDDL = 5V、PWR_MODE0 および PWR_MODE1 | 85 | |||||
POUT = 8W、PVDDL = 5V、PWR_MODE0 および PWR_MODE1 | 88 | |||||
THD+N | 全高調波歪およびノイズ | POUT = 1W、fIN = 1kHz | -84 | dB | ||
POUT = 1W、fIN = 6.667kHz | -84 | |||||
IMD | 相互変調歪 | ITU-R、19kHz/20kHz、1:1: 12.5W | -83 | dB | ||
VN | アイドル・チャネル・ノイズ | A-Weighted、20Hz~20kHz、PWR_MODE0 | 42 | μV | ||
A-Weighted、20Hz~20kHz、PWR_MODE2 (3) | 34 | |||||
A-Weighted、20Hz~20kHz、PWR_MODE1 | 32 | |||||
超音波チャープを伴うアイドル・チャネル・ノイズ (100μs デューティ・サイクル、25ms 周期) | A-Weighted、20Hz~20kHz、PWR_MODE3 (4)、1VPeak、レジスタ 0x73 を E0h に設定 | 34 | ||||
FPWM | Class-D PWM スイッチング周波数 | 拡散スペクトラム・モードでの平均周波数、CLASSD_SYNC=0 | 384 | kHz | ||
固定周波数モード、CLASSD_SYNC=0 | 384 | |||||
固定周波数モード、CLASSD_SYNC=1、fs = 44.1kHz および 88.2kHz | 352.8 | |||||
固定周波数モード、CLASSD_SYNC=1、fs = 48kHz および 96kHz | 384 | |||||
VOS | 出力オフセット電圧 | アイドル・モード | -1.3 | ±0.3 | 1.3 | mV |
DNR | ダイナミック・レンジ | A-Weighted、-60dBFS | 110 | dB | ||
A-Weighted、-60dBFS、PWR_MODE2 | 109 | |||||
A-Weighted、-60dBFS、PWR_MODE0 | 109 | |||||
SNR | 信号対雑音比 | A-Weighted、1% THD+N 出力レベルを基準 | 110 | dB | ||
A-Weighted、1% THD+N 出力レベルを基準、PWR_MODE2(1) | 110 | |||||
A-Weighted、1% THD+N 出力レベルを基準、PWR_MODE0 | 109 | |||||
KCP | クリックおよびポップ性能 | アイドル・モード、シャットダウンの開始時と終了時、A-Weighted | 0.8 | mV | ||
フルスケール出力電圧 | fs ≦ 48kHz | 21 | dBV | |||
プログラム可能な最小ゲイン | fs ≦ 48kHz | 11 | dBV | |||
プログラム可能な最大ゲイン | fs ≦ 48kHz | 21 | ||||
プログラム可能な出力レベルのステップ・サイズ | 0.5 | dB | ||||
ミュート減衰 | デバイスはソフトウェア・シャットダウン中、または通常動作でミュート中 | 108 | dB | |||
チップ間群遅延 | -1 | 1 | μs | |||
PVDDH 電源除去比 | PVDDH = 18V + 200mVpp、fripple = 217Hz | 118 | dB | |||
PVDDH = 18V + 200mVpp、fripple = 1kHz | 110 | |||||
PVDDH = 18V + 200mVpp、fripple = 20kHz | 98 | |||||
PVDDL 電源除去比 | PVDDL = 5V + 200mVpp、fripple = 217Hz | 114 | dB | |||
PVDDL = 5V + 200mVpp、fripple = 1kHz | 109 | |||||
PVDDL = 5V + 200mVpp、fripple = 20kHz | 93 | |||||
AVDD 電源除去比 | AVDD = 1.8V + 200mVpp、fripple = 217Hz | 105 | dB | |||
AVDD = 1.8V + 200mVpp、fripple = 1kHz | 103 | |||||
AVDD = 1.8V + 200mVpp、fripple = 20kHz | 88 | |||||
電源相互変調 | PVDDH、217Hz、100mVpp、入力 f = 1kHz @ 400mW | -120 | dB | |||
PVDDL、217Hz、100mVpp、入力 f = 1kHz @ 400mW | -120 | |||||
AVDD、217Hz、100mVpp、入力 f = 1kHz @ 400mW | -80 | |||||
IOVDD 217Hz、100mVpp、入力 f = 1kHz @ 400mW | -117 | |||||
ソフトウェア・シャットダウンのリリースからのターンオン時間 | ボリューム・ランプなし | 1.13 | ms | |||
ボリューム・ランプ | 6.73 | |||||
ソフトウェア・シャットダウンのアサートからアンプのハイ・インピーダンスまでのターンオフ時間 | ボリューム・ランプなし | 0.56 | ms | |||
ボリューム・ランプ | 6 | |||||
ハードウェア・シャットダウンから復帰して最初の I2C コマンドまで | 1 | ms | ||||
SDZ タイムアウト | HW シャットダウンの終了 | 2 | 6 | 23.8 | ms | |
ソフトウェア・シャットダウン時のターンオフ時間 | fs = 48ksps、DVC_RMP_RT[3:2]=3h (ディセーブル)。別のサンプリング・レートの場合は、48/fs で乗算します。 | 1 | ms | |||
fs = 48ksps、DVC_RMP_RT[3:2] = 0h (イネーブル)。別のサンプリング・レートの場合は、48/fs で乗算します。 | 12.5 | |||||
ダイ温度 センサ |
||||||
分解能 | 8 | ビット | ||||
最小温度測定範囲 | -40 | ℃ | ||||
最大温度測定範囲 | 150 | ℃ | ||||
ダイ温度分解能 | 1 | ℃ | ||||
ダイ温度精度 | -5 | 5 | ℃ | |||
電圧 モニタ |
||||||
分解能 | 12 | ビット | ||||
PVDDH の測定範囲 | 最小レベル | 2 | V | |||
最大レベル | 23 | |||||
PVDDH の分解能 | 22.5 | mV | ||||
PVDDH の精度 | 2V ≦ PVDDHV ≦ 23V | ±60 | mV | |||
PVDDL の測定範囲 | 最小レベル | 2.3 | V | |||
最大レベル | 6 | |||||
PVDDL の分解能 | 20 | mV | ||||
PVDDL の精度 | 2.3V ≦ PVDDL ≦ 6V | ±20 | mV | |||
TDM シリアル・オーディオ・ポート | ||||||
最小 PCM サンプル・レートと FSYNC 入力周波数 | 14.7 | kHz | ||||
最大 PCM サンプル・レートと FSYNC 入力周波数 | 192 | |||||
最小 SBCLK 入力周波数 | I2S/TDM での動作 | 0.512 | MHz | |||
最大 SBCLK 入力周波数 | I2S/TDM での動作 | 24.576 | ||||
SBCLK の最大入力ジッタ | 性能を低下させない許容範囲 40kHz 未満の RMS ジッタ | 0.5 | ns | |||
性能を低下させない許容範囲 40kHz 以上の RMS ジッタ | 1 | |||||
I2S および TDM モードにおける FSYNC 当たりの最小 SBCLK サイクル | その他の値:24、32、48、64、96、125、128、192、250、256、384、500 | 16 | サイクル | |||
I2S および TDM モードにおける FSYNC 当たりの最大 SBCLK サイクル | その他の値:24、32、48、64、96、125、128、192、250、256、384、500 | 512 | ||||
PCM 再生 特性 fs ≦ 48kHz |
||||||
fs | 最小サンプル・レート | 14.7 | kHz | |||
最大サンプル・レート | 48 | |||||
通過帯域周波数での交差リップル | 0.454 | fs | ||||
通過帯域リップル | 20Hz~LPF のカットオフ周波数 | -0.5 | 0.5 | dB | ||
ストップ・バンド減衰 | 0.55 以上の fs | 60 | dB | |||
1 以上の fs | 65 | |||||
群遅延 (ノイズ・ゲートを含む) | DC から 0.454 fs まで、DC ブロッカはディセーブル、Class-H はディセーブル | 31 | 1/fs | |||
DC から 0.454 fs まで、DC ブロッカはディセーブル、Class-H はイネーブル | 221 | |||||
PCM 再生 特性 fs > 48kHz |
||||||
fs | 最小サンプル・レート | 88.2 | kHz | |||
最大サンプル・レート | 192 | |||||
通過帯域リップルの周波数 | fs = 96kHz | 0.437 | fs | |||
通過帯域 3db 周波数 | fs = 96kHz | 0.459 | fs | |||
通過帯域リップル | DC から LPF へのカットオフ周波数 | -0.5 | 0.5 | dB | ||
ストップ・バンド減衰 | 0.56 以上の fs | 60 | dB | |||
1 以上の fs | 65 | |||||
群遅延 (ノイズ・ゲートを含む) | DC から 0.375 fs まで、DC ブロッカはディセーブル、Class-H はディセーブル | 51 | 1/fs | |||
DC から 0.375 fs まで、DC ブロッカはディセーブル、Class-H はイネーブル | 242 | |||||
スピーカ電流センス | ||||||
分解能 | 16 | ビット | ||||
DNR | ダイナミック・レンジ | 重み付けなし、基準は 0dBFS | 70 | dB | ||
THD+N | 全高調波歪およびノイズ | Pout = 15W | -61 | dB | ||
フルスケール入力電流 | -6dBFS で測定。0dBFS で再スケーリング。 | 5 | A | |||
差動モード・ゲイン | Pout = 1W、40Hz - 40dBFS のパイロット・トーンを使用 | 0.98 | 1.02 | |||
周波数応答 | 20Hz~20kHz | -0.1 | 0.1 | dB | ||
群遅延 | 22 | 1/fs | ||||
スピーカ電圧センス | ||||||
分解能 | 16 | ビット | ||||
DNR | ダイナミック・レンジ | 重み付けなし、基準は 0dBFS | 73 | dB | ||
THD+N | 全高調波歪およびノイズ | Pout = 15W | -68 | dB | ||
フルスケール入力電圧 | 16 | VPK | ||||
差動モード・ゲイン | Pout = 1W、40Hz - 40dBFS のパイロット・トーンを使用 | 0.98 | 1.02 | |||
周波数応答 | 20Hz~20kHz | -0.1 | 0.1 | dB | ||
群遅延 | 22 | 1/fs | ||||
スピーカの電圧 / 電流検出比 | ||||||
ゲインの直線性 | Pout ≧ 40mW から 0.1% THD+N。40Hz、-40dBFS のパイロット・トーンを使用、PWR_MODE0 | -1 | 1 | % | ||
ゲインの直線性 | Pout ≧ 80mW から 0.1% THD+N。40Hz、-40dBFS のパイロット・トーンを使用、PWR_MODE1 | -1 | 1 | % | ||
温度範囲全体でのゲイン誤差 | -20℃~70℃、Pout = 1W | ±0.6 | % | |||
V と I の間の位相誤差 | 300 | ns | ||||
保護回路 | ||||||
最初のアタックに対するブラウンアウト防止レイテンシ | BOP_SRC = 1 | 400 | μs | |||
サーマル・シャットダウン温度 | 145 | ℃ | ||||
サーマル・シャットダウンの再試行 | OTE_RETRY = 1 | 1.5 | s | |||
PVDDH の出力過電流制限 | 出力から出力、出力から GND、または出力から PVDDH への短絡 | 5.5 | 6.7 | A | ||
PVDDL の出力過電流制限 | 出力から出力、出力から GND、または出力から PVDDL への短絡 | 2 | 2.6 | A | ||
PVDDL 低電圧誤動作防止スレッショルド | UVLO がアサートされている | 2 | V | |||
UVLO がアサート解除されている | 2.16 | |||||
AVDD 低電圧誤動作防止スレッショルド | UVLO がアサートされている | 1.45 | V | |||
UVLO がアサート解除されている | 1.51 | |||||
IOVDD 低電圧誤動作防止スレッショルド | UVLO がアサートされている | 1.13 | V | |||
UVLO がアサート解除されている | 1.25 | |||||
PVDDL 内部 LDO 低電圧誤動作防止スレッショルド | UVLO がアサートされている | 4.1 | V | |||
Class-H コントローラ | ||||||
先読み時間 | サンプリング・レート 48kHz および 96kHz | 4.8 | ms | |||
ビープ・ピン・ジェネレータ | ||||||
fIN | SDZ ピン | 入力 PWM 信号周波数 | 25.6 | 192 | kHz | |
fIN | NC_SCLK ピン | 入力 PWM 信号周波数 | 1.6 | 12 | kHz | |
標準消費電流 | ||||||
ハードウェア・シャットダウン | SDZ = 0、PVDDH | 0.05 | μA | |||
SDZ = 0、PVDDL | 0.01 | |||||
SDZ = 0、AVDD | 0.14 | |||||
SDZ = 0、IOVDD | 0.005 | |||||
ソフトウェア・シャットダウン | すべてのクロックが停止、PVDDH | 0.05 | μA | |||
すべてのクロックが停止、PVDDL | 0.5 | |||||
すべてのクロックが停止、AVDD | 10 | |||||
すべてのクロックが停止、IOVDD | 0.52 | |||||
ノイズ・ゲート・モード | fs = 48kHz、PVDDH | 0.012 | mA | |||
fs = 48kHz、PVDDL | 0.13 | |||||
fs = 48kHz、AVDD | 8.2 | |||||
fs = 48kHz、IOVDD | 0.01 | |||||
アイドル・モード - PWR_MODE1 | fs = 48kHz、PVDDH | 0.04 | mA | |||
fs = 48kHz、PVDDL | 2.2 | |||||
fs = 48kHz、AVDD、IV センス=イネーブル | 15.5 | |||||
fs = 48kHz、AVDD、IV センス=ディセーブル | 11.8 | |||||
fs = 48kHz、IOVDD | 0.02 | |||||
アイドル・モード - PWR_MODE2 | fs = 48kHz、PVDDH | 3 | mA | |||
fs = 48kHz、AVDD、IV センス=イネーブル | 15.5 | |||||
fs = 48kHz、AVDD、IV センス=ディセーブル | 11.8 | |||||
fs = 48kHz、IOVDD | 0.02 | |||||
アイドル・モード - PWR_MODE0 | fs = 48kHz、PVDDH | 2.3 | mA | |||
fs = 48kHz、PVDDL | 2.1 | |||||
fs = 48kHz、AVDD、IV センス=イネーブル | 15.5 | |||||
fs = 48kHz、AVDD、IV センス=ディセーブル | 11.8 | |||||
fs = 48kHz、IOVDD | 0.02 |