JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | PVDDL_MODE | RW | 0h | PVDDL 電源: 0h=外部から供給される 1h=内部で PVDDH から生成される |
6 | IRQZ_PU | RW | 0h | IRQZ の内部プルアップ 0h=ディセーブル 1h=イネーブル |
5 | AMP_SS | RW | 1h | スペクトラム拡散 0h=ディセーブル 1h=イネーブル *スペクトラム拡散と同期モードがどちらもイネーブルの場合、同期モードが優先されます |
4-3 | SAR_FLT[1:0] | RW | 0h |
SAR フィルタのカットオフ周波数 0h=ディセーブル (デフォルト) 1h = 300kHz 2h = 150kHz 3h = 50kHz |
2-0 | HPF_FREQ_PB[2:0] | RW | 1h | フォワード・パス DC ブロッカのカットオフ周波数 0h=ディセーブル (フィルタはバイパスされる) 1h = 2Hz 2h = 50Hz 3h = 100Hz 4h = 200Hz 5h = 400Hz 6h = 800Hz 7h=予約済み * サンプリング・レートが 44.1/88.2kHz の場合は、上記の数値を 1.0884 で割ってください |