JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
デバイス | パッケージ ・タイプ |
パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
1 ピンの 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 330 | 12.4 | 3.8 | 4.3 | 1.5 | 8 | 12 | Q1 |
TAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 330 | 12.4 | 3.8 | 4.3 | 1.5 | 8 | 12 | Q1 |
デバイス | パッケージ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 367 | 367 | 35 |
TAS2781RYYR | VQFN-HR | RYY | 30 | 3000 | 367 | 367 | 35 |