JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
6-3 | LIM_RLS_RT[3:0] | RW | 6h | リミッタのリリース・レート 0h = 2 ms/dB 1h = 4 ms/dB 2h = 8 ms/dB 3h = 16 ms/dB 4h = 32 ms/dB 5h = 64 ms/dB 6h = 128 ms/dB 7h = 256 ms/dB 8h = 512 ms/dB 9h = 1024 ms/dB Ah = 2048 ms/dB Bh = 4096 ms/dB Ch = 8192 ms/dB Ch = 16384 ms/dB Eh~Fh=予約済み |
2-0 | LIM_HLD[2:0] | RW | 6h | リミッタのホールド時間 0h=予約済み 1h = 10ms 2h = 25ms 3h = 50ms 4h = 100ms 5h = 250ms 6h = 500ms (デフォルト) 7h = 1000ms |