JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 はモノラル・デジタル入力 Class-D アンプで、効率的なバッテリ動作と小さなソリューション・サイズが重要となるモバイル・アプリケーション向けに最適化されています。この中には、スピーカ IV (電流 / 電圧) 検出機能とブラウンアウト防止付きバッテリ・トラッキング制限機能が搭載されています。このデバイスは、TDM/I2S および I2C (または SPI) インターフェイスを使用して動作します。
TAS2781 は、外部昇圧コンバータを制御してバッテリ寿命を延長する Hybrid-Pro アルゴリズムを提供します。
入出力信号 | フルスケール値 |
---|---|
Class-D 出力 | 21dBV |
電圧モニタ | 23V |
電流検出 | 5A |
電圧検出 | 16Vpk |