JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 は、ピン 26 (MODE) が 470Ω の抵抗を経由して GND に接続されているときに使用可能な 1.8V SPI インターフェイスを実装しています。
デバイスのピン 17 (NC_V1P8) は、1.8V 電源に接続する必要があります。
ホスト・コントローラは、CPHA = 1 と CPOL = 0 でこのモードを使用します。TAS2781 の SPI ロジック・ブロックは、SPI クロックの立ち下がりエッジで SPI 入力データをサンプリングし、SPI クロックの立ち上がりエッジで SPI 出力データを送信します。