JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVDD | 電源電圧 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
IOVDD | 電源電圧 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
1.65 | 1.8 | 1.95 | ||||
NC_V1P8V | ICC ピンの電源電圧 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
PVDDH(2) | 電源電圧 (機能)(1) | 動作時の最低自由空気温度および最低動作接合部温度は -20℃ | 3 | 24 | V | |
動作時の最低自由空気温度および最低動作接合部温度は -40℃ | 3 | 23 | ||||
電源電圧 (性能) | 動作時の最低自由空気温度および最低動作接合部温度は -20℃ | 4.5 | 24 | |||
動作時の最低自由空気温度および最低動作接合部温度は -40℃ | 4.5 | 23 | ||||
PVDDL | 電源電圧 (機能)(1) | 2.7 | 5.5 | V | ||
電源電圧 (Y ブリッジがディセーブル時の性能) | 3.5 | 5.5 | ||||
電源電圧 (Y ブリッジがイネーブル時の性能) | 2.7 | 5.5 | ||||
RSPK | スピーカのインピーダンス | 3.2 | Ω | |||
LSPK | スピーカのインダクタンス | 5 | μH |