JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | LVS_DET | RW | 1h | 低電圧信号伝達スレッショルド 0h=固定 1h=PVDDL 電圧が基準 |
6-5 | 予約済み | R | 1h | 予約済み |
4-0 | LVS_FTH[4:0] | RW | 08h | CDS_MODE = 0h のときの LVS のスレッショルド 00h = -18.5dBFS 01h = -18.25dBFS (デフォルト) 02h = -18dBFS 03h = -17.75dBFS 04h = -17.5dBFS .. 08h = -16.5dBFS (デフォルト) .. 1Eh = -11dBFS 1Fh = -10.75dBFS |