JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | IL_TO105 | R | 0h | 105℃を超える温度 0b=割り込みなし 1b=割り込みあり |
6 | IL_TO115 | R | 0h | 115℃を超える温度 0b=割り込みなし 1b=割り込みあり |
5 | IL_TO125 | R | 0h | 125℃を超える温度 0b=割り込みなし 1b=割り込みあり |
4 | IL_TO135 | R | 0h | 135℃を超える温度 0b=割り込みなし 1b=割り込みあり |
3 | IL_LDO_UV | R | 0h | PVDDL 内部 LDO 低電圧 0b=割り込みなし 1b=割り込みあり - デバイスはシャットダウン中 |
2-1 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
0 | IL_PUVLO | R | 0h | PVDDH が低電圧 0b=割り込みなし 1b=割り込みあり - デバイスはシャットダウン中 |