JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | 予約済み | RW | 2h | 予約済み |
5 | NG_DVC_RP | RW | 1h | ノイズ・ゲートのボリューム・ランプ 0h=イネーブル 1h=ディセーブル |
4 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
3-0 | LVS_HYS[3:0] | RW | Dh | PVDDH から PVDDL へのヒステリシス時間 0h~9h=予約済み Ah = 1ms Bh = 10ms Ch = 20ms Dh = 50ms (デフォルト) Eh = 75ms Fh = 100ms *サンプリング・レート fs < 48ksps の場合、上記の値を 48/fs で乗算します |