JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tH(SBCLK) | SBCLK の High 期間 | 20 | ns | |||
tL(SBCLK) | SBCLK の Low 期間 | 20 | ns | |||
tSU(FSYNC) | FSYNC セットアップ時間 | 8 | ns | |||
tHLD(FSYNC) | FSYNC のホールド時間 | 8 | ns | |||
tSU(SDIN/ICC) | SDIN/ICC セットアップ時間 | 8 | ns | |||
tHLD(SDIN/ICC) | SDIN/ICC のホールド時間 | 8 | ns | |||
td(SBCLK_SDOUT/ICC) | SBCLK から SDOUT/ICC への遅延 | SBCLK の 50% から SDOUT/ICC の 50% まで、IOVDD = 1.8V | 30 | ns | ||
tr(SBCLK) | SBCLK の立ち上がり時間 | 10%~90% の立ち上がり時間 | 8 | ns | ||
tf(SBCLK) | SBCLK の立ち下がり時間 | 90%~10% の立ち下がり時間 | 8 | ns |