JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-5 | BOP_ATK_RT[2:0] | RW | 1h | ブラウンアウト防止のアタック・レート 0h = 1 サンプルで 1 ステップ 1h = 2 サンプルで 1 ステップ (デフォルト) 2h = 4 サンプルで 1 ステップ 3h = 8 サンプルで 1 ステップ 4h = 16 サンプルで 1 ステップ 5h = 32 サンプルで 1 ステップ 6h = 64 サンプルで 1 ステップ 7h = 128 サンプルで 1 ステップ |
4-3 | BOP_ATK_ST[1:0] | RW | 1h | ブラウンアウト防止のアタック・ステップ・サイズ 0h = 0.5dB 1h = 1dB (デフォルト) 2h = 1.5dB 3h = 2dB |
2-0 | BOP_HLD[2:0] | RW | 6h | ブラウンアウト防止のホールド時間 0h = 0ms 1h = 10ms 2h = 25ms 3h = 50ms 4h = 100ms 5h = 250ms 6h = 500ms (デフォルト) 7h = 1000ms |