JAJSP37B july   2022  – july 2023 TAS2781

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C のタイミング要件
    7. 6.7 TDM ポートのタイミング要件
    8. 6.8 SPI のタイミング要件
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1  概要
    2. 8.2  機能ブロック図
    3. 8.3  機能説明
      1. 8.3.1 モード選択
      2. 8.3.2 デバイス・アドレスの選択
      3. 8.3.3 SPI インターフェイス
      4. 8.3.4 レジスタの構成
    4. 8.4  デバイスの機能モード
      1. 8.4.1  TDM シリアル・オーディオ・ポート
      2. 8.4.2  再生信号パス
        1. 8.4.2.1  デジタル信号プロセッサ
        2. 8.4.2.2  ハイパス・フィルタ
        3. 8.4.2.3  アンプの反転
        4. 8.4.2.4  デジタル・ボリューム制御およびアンプ出力レベル
        5. 8.4.2.5  PVDDL 電源
        6. 8.4.2.6  Y ブリッジ
        7. 8.4.2.7  低電圧信号伝送 (LVS)
        8. 8.4.2.8  ノイズ・ゲート・モード
        9. 8.4.2.9  電源トラッキング・リミッタ
        10. 8.4.2.10 ブラウンアウト防止
        11. 8.4.2.11 ICC ピンとチップ間通信
        12. 8.4.2.12 Class-D 設定
          1. 8.4.2.12.1 出力スルーレート制御
          2. 8.4.2.12.2 同期
      3. 8.4.3  SAR ADC
      4. 8.4.4  電流と電圧 (IV) の検出
      5. 8.4.5  ポスト・フィルタ・フィードバック (PFFB)
      6. 8.4.6  サーマル・フォールドバック
      7. 8.4.7  過電力保護機能
      8. 8.4.8  低バッテリ保護
      9. 8.4.9  バッテリ電力リミッタ
      10. 8.4.10 クロック
      11. 8.4.11 超音波
      12. 8.4.12 エコー・リファレンス
      13. 8.4.13 Hybrid-Pro 外部昇圧コントローラ
    5. 8.5  動作モード
      1. 8.5.1 ビープ・ジェネレータ
      2. 8.5.2 ハードウェア・シャットダウン
      3. 8.5.3 モード制御とソフトウェア・リセット
      4. 8.5.4 ソフトウェア・シャットダウン
      5. 8.5.5 ミュート・モード
      6. 8.5.6 アクティブ・モード
      7. 8.5.7 ノイズ・ゲート・モード
    6. 8.6  TAS2781 のフォルトとステータス
    7. 8.7  電源シーケンス要件
    8. 8.8  デジタル入力プルダウン
    9. 8.9  レジスタ・マップ
      1. 8.9.1   ページ=0x00 アドレス=0x00 [リセット=00h]
      2. 8.9.2   ページ=0x00 アドレス=0x01 [リセット=00h]
      3. 8.9.3   ページ=0x00 アドレス=0x02 [リセット=1Ah]
      4. 8.9.4   ページ=0x00 アドレス=0x03 [リセット=28h]
      5. 8.9.5   ページ=0x00 アドレス=0x04 [リセット=21h]
      6. 8.9.6   ページ=0x00 アドレス=0x05 [リセット=41h]
      7. 8.9.7   ページ=0x00 アドレス=0x06 [リセット=00h]
      8. 8.9.8   ページ=0x00 アドレス=0x07 [リセット=20h]
      9. 8.9.9   ページ=0x00 アドレス=0x08 [リセット=09h]
      10. 8.9.10  ページ=0x00 アドレス=0x09 [リセット=02h]
      11. 8.9.11  ページ=0x00 アドレス=0x0A [リセット=0Ah]
      12. 8.9.12  ページ=0x00 アドレス=0x0C [リセット=10h]
      13. 8.9.13  ページ=0x00 アドレス=0x0D [リセット=13h]
      14. 8.9.14  ページ=0x00 アドレス=0x0E [リセット=C2h]
      15. 8.9.15  ページ=0x00 アドレス=0x0F [リセット=40h]
      16. 8.9.16  ページ=0x00 アドレス=0x10 [リセット=04h]
      17. 8.9.17  ページ=0x00 アドレス=0x13 [リセット=08h]
      18. 8.9.18  ページ=0x00 アドレス=0x15 [リセット=00h]
      19. 8.9.19  ページ=0x00 アドレス=0x16 [リセット=12h]
      20. 8.9.20  ページ=0x00 アドレス=0x17 [リセット=80h]
      21. 8.9.21  ページ=0x00 アドレス=0x1A [リセット=00h]
      22. 8.9.22  ページ=0x00 アドレス=0x1B [リセット=62h]
      23. 8.9.23  ページ=0x00 アドレス=0x1C [リセット=36h]
      24. 8.9.24  ページ=0x00 アドレス=0x1D [リセット=00h]
      25. 8.9.25  ページ=0x00 アドレス=0x1F [リセット=01h]
      26. 8.9.26  ページ=0x00 アドレス=0x20 [リセット=2Eh]
      27. 8.9.27  ページ=0x00 アドレス=0x34 [リセット=06h]
      28. 8.9.28  ページ=0x00 アドレス=0x35 [リセット=BDh]
      29. 8.9.29  ページ=0x00 アドレス=0x36 [リセット=ADh]
      30. 8.9.30  ページ=0x00 アドレス=0x37 [リセット=A8h]
      31. 8.9.31  ページ=0x00 アドレス=0x38 [リセット=00h]
      32. 8.9.32  ページ=0x00 アドレス=0x3B [リセット=FCh]
      33. 8.9.33  ページ=0x00 アドレス=0x3C [リセット=BBh]
      34. 8.9.34  ページ=0x00 アドレス=0x3D [リセット=DDh]
      35. 8.9.35  ページ=0x00 アドレス=0x40 [リセット=F6h]
      36. 8.9.36  ページ=0x00 アドレス=0x41 [リセット=14h]
      37. 8.9.37  ページ=0x00 アドレス=0x42 [リセット=00h]
      38. 8.9.38  ページ=0x00 アドレス=0x43 [リセット=00h]
      39. 8.9.39  ページ=0x00 アドレス=0x44 [リセット=00h]
      40. 8.9.40  ページ=0x00 アドレス=0x47 [リセット=00h]
      41. 8.9.41  ページ=0x00 アドレス=0x48 [リセット=00h]
      42. 8.9.42  ページ=0x00 アドレス=0x49 [リセット=00h]
      43. 8.9.43  ページ=0x00 アドレス=0x4A [リセット=00h]
      44. 8.9.44  ページ=0x00 アドレス=0x4B [リセット=00h]
      45. 8.9.45  ページ=0x00 アドレス=0x4F [リセット=00h]
      46. 8.9.46  ページ=0x00 アドレス=0x50 [リセット=00h]
      47. 8.9.47  ページ=0x00 アドレス=0x51 [リセット=00h]
      48. 8.9.48  ページ=0x00 アドレス=0x52 [リセット=00h]
      49. 8.9.49  ページ=0x00 アドレス=0x53 [リセット=00h]
      50. 8.9.50  ページ=0x00 アドレス=0x54 [リセット=00h]
      51. 8.9.51  ページ=0x00 アドレス=0x55 [リセット=00h]
      52. 8.9.52  ページ=0x00 アドレス=0x56 [リセット=00h]
      53. 8.9.53  ページ=0x00 アドレス=0x5C [リセット=19h]
      54. 8.9.54  ページ=0x00 アドレス=0x5D [リセット=80h]
      55. 8.9.55  ページ=0x00 アドレス=0x60 [リセット=0Dh]
      56. 8.9.56  ページ=0x00 アドレス=0x63 [リセット=48]
      57. 8.9.57  ページ=0x00 アドレス=0x65 [リセット=08]
      58. 8.9.58  ページ=0x00 アドレス=0x67 [リセット=00h]
      59. 8.9.59  ページ=0x00 アドレス=0x68 [リセット=30h]
      60. 8.9.60  ページ=0x00 アドレス=0x6A [リセット=12h]
      61. 8.9.61  ページ=0x00 アドレス=0x6B [リセット=7Bh]
      62. 8.9.62  ページ=0x00 アドレス=0x6C~0x6E [リセット=00001Ah]
      63. 8.9.63  ページ=0x00 アドレス=0x6F [リセット=00h]
      64. 8.9.64  ページ=0x00 アドレス=0x70 [リセット=96h]
      65. 8.9.65  ページ=0x00 アドレス=0x71 [リセット=02h]
      66. 8.9.66  ページ=0x00 アドレス=0x73 [リセット=08h]
      67. 8.9.67  ページ=0x00 アドレス=0x77 [リセット=00h]
      68. 8.9.68  ページ=0x00 アドレス=0x7A [リセット=60h]
      69. 8.9.69  ページ=0x00 アドレス=0x7E [リセット=00h]
      70. 8.9.70  ページ=0x00 アドレス=0x7F [リセット=00h]
      71. 8.9.71  ページ=0x01 アドレス=0x17 [リセット=D0h]
      72. 8.9.72  ページ=0x01 アドレス=0x19 [リセット=60h]
      73. 8.9.73  ページ = 0x01 アドレス = 0x28 [リセット = 00h]
      74. 8.9.74  ページ = 0x01 アドレス = 0x35 [リセット = 75h]
      75. 8.9.75  ページ=0x01 アドレス=0x36 [リセット=08h]
      76. 8.9.76  ページ=0x01 アドレス=0x3D [リセット=00h]
      77. 8.9.77  ページ=0x01 アドレス=0x3E [リセット=00h]
      78. 8.9.78  ページ=0x01 アドレス=0x3F [リセット=00h]
      79. 8.9.79  ページ=0x01 アドレス=0x40 [リセット=00h]
      80. 8.9.80  ページ=0x01 アドレス=0x41 [リセット=00h]
      81. 8.9.81  ページ=0x01 アドレス=0x42 [リセット=00h]
      82. 8.9.82  ページ=0x01 アドレス=0x43 [リセット=00h]
      83. 8.9.83  ページ=0x01 アドレス=0x44 [リセット=00h]
      84. 8.9.84  ページ=0x01 アドレス=0x45 [リセット=00h]
      85. 8.9.85  ページ=0x01 アドレス=0x47 [リセット=AB]
      86. 8.9.86  ページ=0x01 アドレス=0x4C [リセット=00h]
      87. 8.9.87  ページ=0x04 アドレス=0x08~0x0B [リセット=034A516Ch]
      88. 8.9.88  ページ=0x04 アドレス=0x10~0x13 [リセット=34000000h]
      89. 8.9.89  ページ=0x04 アドレス=0x14~0x17 [リセット=14000000h]
      90. 8.9.90  ページ=0x04 アドレス=0x18~0x1B [リセット=0D333333h]
      91. 8.9.91  ページ=0x04 アドレス=0x1C~0x1F [リセット=10000000h]
      92. 8.9.92  ページ=0x04 アドレス=0x20~0x23 [リセット=0B999999h]
      93. 8.9.93  ページ=0x04 アドレス=0x24~0x27 [リセット=0ACCCCCDh]
      94. 8.9.94  ページ=0x04 アドレス=0x40~0x43 [リセット=721482C0h]
      95. 8.9.95  ページ=0x04 アドレス=0x44~0x47 [リセット=00000258h]
      96. 8.9.96  ページ=0x04 アドレス=0x48~0x4B [リセット=40BDB7C0h]
      97. 8.9.97  ページ=0x04 アドレス=0x4C~0x4F [リセット=3982607Fh]
      98. 8.9.98  ページ=0x04 アドレス=0x50~0x53 [リセット=2D6A866Fh]
      99. 8.9.99  ページ=0x04 アドレス=0x54~0x57 [リセット=7C5E4E02h]
      100. 8.9.100 ページ=0x05 アドレス=0x14~0x17 [リセット=6CCCCCCCh]
      101. 8.9.101 ページ=0x05 アドレス=0x1C~0x1F [リセット=4CCCCCCh]
      102. 8.9.102 ページ=0x05 アドレス=0x20~0x23 [リセット=00000180h]
      103. 8.9.103 ページ=0x05 アドレス=0x24~0x27 [リセット=00000000h]
      104. 8.9.104 ページ=0x05 アドレス=0x28~0x2B [リセット=79999999h]
      105. 8.9.105 ページ=0x05 アドレス=0x2C~0x2F [リセット=0538EF34h]
      106. 8.9.106 ページ=0x05 アドレス=0x30~0x33 [リセット=40000000h]
      107. 8.9.107 ページ=0x05 アドレス=0x34~0x37 [リセット=65AC8C2Fh]
      108. 8.9.108 ページ=0x05 アドレス=0x38~0x3B [リセット=50C335D3h]
      109. 8.9.109 ページ=0x05 アドレス=0x3C~0x3F [リセット=4026E73Ch]
      110. 8.9.110 ページ=0x05 アドレス=0x40~0x43 [リセット=32F52CFEh]
      111. 8.9.111 ページ=0x05 アドレス=0x44~0x47 [リセット=287A26C4h]
      112. 8.9.112 ページ=0x05 アドレス=0x48~0x4B [リセット=2026F30Fh]
      113. 8.9.113 ページ=0x05 アドレス=0x4C~0x4F [リセット=198A1357h]
      114. 8.9.114 ページ=0x05 アドレス=0x50~0x53 [リセット=144960C5h]
      115. 8.9.115 ページ=0x05 アドレス=0x54~0x57 [リセット=101D3F2Dh]
      116. 8.9.116 ページ=0x05 アドレス=0x58~0x5B [リセット=0CCCCCCCh]
      117. 8.9.117 ページ=0x05 アドレス=0x5C~0x5F [リセット=0A2AADD1h]
      118. 8.9.118 ページ=0x05 アドレス=0x60~0x63 [リセット=08138561h]
      119. 8.9.119 ページ=0x05 アドレス=0x64~0x67 [リセット=081385615h]
      120. 8.9.120 ページ=0x05 アドレス=0x68~0x6B [リセット=08138561h]
      121. 8.9.121 ページ=0x05 アドレス=0x6C~0x6F [リセット=08138561h]
      122. 8.9.122 ページ=0x05 アドレス=0x70~0x73 [リセット=08138561h]
      123. 8.9.123 ページ=0x05 アドレス=0x74~0x77 [リセット=000000BFh]
      124. 8.9.124 ページ=0x05 アドレス=0x78~0x7B [リセット=0000000Eh]
      125. 8.9.125 ページ=0x05 アドレス=0x7C~0x7F [リセット=66676869h]
      126. 8.9.126 ページ=0x06 アドレス=0x08~0x0B [リセット=00000000h]
      127. 8.9.127 ページ=0x06 アドレス=0x0C~0x0F [リセット=80800000h]
      128. 8.9.128 ページ=0x06 アドレス=0x10~0x13 [リセット=C0C00000h]
      129. 8.9.129 ページ=0x06 アドレス=0x14~0x17 [リセット=E0E00000h]
      130. 8.9.130 ページ=0x06 アドレス=0x18~0x1B [リセット=F0F00000h]
      131. 8.9.131 ページ=0x06 アドレス=0x1C~0x1F [リセット=F8F80000h]
      132. 8.9.132 ページ=0x06 アドレス=0x20~0x23 [リセット=FCFC0000h]
      133. 8.9.133 ページ=0x06 アドレス=0x24~0x27 [リセット=FCFC0000h]
      134. 8.9.134 ページ=0x06 アドレス=0x28~0x2B [リセット=FCFC0000h]
      135. 8.9.135 ページ=0x06 アドレス=0x2C~0x2F [リセット=00000000h]
      136. 8.9.136 ページ=0x06 アドレス=0x30~0x33 [リセット=80000000h]
      137. 8.9.137 ページ=0x06 アドレス=0x34~0x37 [リセット=C0000000h]
      138. 8.9.138 ページ=0x06 アドレス=0x38~0x3B [リセット=E0000000h]
      139. 8.9.139 ページ=0x06 アドレス=0x3C~0x3F [リセット=F0000000h]
      140. 8.9.140 ページ=0x06 アドレス=0x40~0x43 [リセット=F8000000h]
      141. 8.9.141 ページ=0x06 アドレス=0x44~0x47 [リセット=FC000000h]
      142. 8.9.142 ページ=0x06 アドレス=0x48~0x4B [リセット=FE000000h]
      143. 8.9.143 ページ=0x06 アドレス=0x4C~0x4F [リセット=FF000000h]
      144. 8.9.144 ページ=0x06 アドレス=0x50~0x53 [リセット=FF800000h]
      145. 8.9.145 ページ=0x06 アドレス=0x54~0x57 [リセット=FFC00000h]
      146. 8.9.146 ページ=0x06 アドレス=0x58~0x5B [リセット=FFE00000h]
      147. 8.9.147 ページ=0x06 アドレス=0x5C~0x5F [リセット=FFF00000h]
      148. 8.9.148 ページ=0x06 アドレス=0x60~0x63 [リセット=FFF00000h]
      149. 8.9.149 ページ=0x06 アドレス=0x64~0x67 [リセット=FFF00000h]
      150. 8.9.150 ページ=0x06 アドレス=0x68~0x6B [リセット=FFF00000h]
      151. 8.9.151 ページ=0x06 アドレス=0x6C~0x6F [リセット=FFF00000h]
      152. 8.9.152 ページ=0x08 アドレス=0x18~0x1B [リセット=9C000000h]
      153. 8.9.153 ページ=0x08 アドレス=0x28~0x2B [リセット=00000000h]
      154. 8.9.154 ページ=0x0A アドレス=0x48~0x4B [リセット=9C000000h]
      155. 8.9.155 ページ=0x0A アドレス=0x58~0x5B [リセット=00000000h]
      156. 8.9.156 ページ=0xFD アドレス=0x3E [リセット=4Dh]
    10. 8.10 SDOUT の式
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
    3. 9.3 設計要件
    4. 9.4 詳細な設計手順
      1. 9.4.1 モノラル / ステレオの構成
      2. 9.4.2 EMI パッシブ・デバイス
    5. 9.5 アプリケーション曲線
  11. 10初期化セットアップ
    1. 10.1 初期デバイス構成 - 電源投入およびソフトウェア・リセット
    2. 10.2 初期デバイス構成 - PWR_MODE0
    3. 10.3 初期デバイス構成 - PWR_MODE1
    4. 10.4 初期デバイス構成 - PWR_MODE2
    5. 10.5 初期デバイス構成 - PWR_MODE3
  12. 11電源に関する推奨事項
    1. 11.1 電源モード
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 13.2 コミュニティ・リソース
    3. 13.3 商標
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 14.1 付録:パッケージ・オプション
    2. 14.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

最小値 最大値 単位
電源電圧 AVDD -0.3 2 V
IOVDD -0.3 5 V
NC_V1P8V -0.3 2 V
PVDDH -0.3 26 V
PVDDL -0.3 6 V
PVDDH - PVDDL -0.3 22 V
内部電源電圧 DREG -0.3 1.5 V
IO 電圧(1) SBLK、FSYNK、SDIN、SDOUT、IRQZ、SDA_SDI、SCL_nSCS、PWM_CTRL、SDZ -0.3 5 V
IO 電圧(1) NC_SCLK、NC_SDO、ICC、ADDR -0.3 2 V
自由空気での動作温度 TA。デバイスは高い信頼性で正しく動作しますが、一部の性能特性が低下する可能性があります。 PVDD は 23V 以下 -40 85
PVDD は 23V より高い -20 85
自由気流での性能温度 TP。すべての性能特性を満たしています。 -20 70
動作時の接合部温度、TJ PVDD は 23V 以下 -40 150
PVDD は 23V より高い -20 150
保管温度、Tstg -65 150
すべてのデジタル入力と IO はフェイルセーフです。