JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-4 | 予約済み | RW | 4h | 予約済み |
3 | TFB_EN | RW | 0h | サーマル・フォールドバック 0h=ディセーブル 1h=イネーブル |
2-0 | HPF_FREQ_REC[2:0] | RW | 1h | レコード・パス DC ブロッカ 0h=ディセーブル (フィルタはバイパスされる) 1h = 2Hz 2h = 50Hz 3h = 100Hz 4h = 200Hz 5h = 400Hz 6h = 800Hz 7h=予約済み * サンプリング・レートが 44.1/88.2kHz の場合は、上記の数値を 1.0884 で割ってください |