JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
このデバイスは、外部フィルタの後にアンプ・フィードバック・ループを閉じることにより、ポスト・フィルタ・フィードバックをサポートしています。フィードバックを適用するには、デバイスの VSNSN 端子と VSNSP 端子を使用します。この機能をディセーブルにするには、PFFB_EN レジスタ・ビットを使用します (アンプ・ループの安定性を損なう外部フィルタが実装されている場合)。PFFB がディセーブルになると、フィードバックはデバイスの OUTN ピンと OUTP ピンから内部で配線されます。
PFFB 動作モードでは、f0 > 10MHz かつ f0/Q > 2.5MHz の条件を満たす必要があります (f0 と Q は、外部フィルタのカットオフ周波数と品質係数です)。