JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | RMP_FREQ_INCR | RW | 0h | CLASSD_SYNC = 1 のときのランプ・レート 0h = 352kHz 1h = 376kHz |
6 | RX_JSTF | RW | 0h | タイム・スロット内の TDM RX サンプルの揃え方向 0h=左 1h=右 |
5-1 | RX_OFF[4:0] | RW | 1h | TDM RX のフレーム開始からタイム・スロット 0 までのオフセット (SBCLK サイクル数) |
0 | RX_EDGE | RW | 0h | TDM RX キャプチャのクロック極性 0h = SBCLK の立ち上がりエッジ 1h = SBCLK の立ち下がりエッジ |