JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 には専用の電力モード (PWR_MODE3) があり、プレゼンス検出、ジェスチャー認識など最新の超音波アプリケーションで超音波を再生することができます。
超音波を再生する際は、DEM_CTRL[1:0] ビットを 3h、DIS_DITH ビットを 1h に設定することを推奨します。
PWR_MODE3 モードでの動作時は、Class-D の出力段は外部の PVDDL レールから供給されます。