JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | DEM_CTRL[1:0] | RW | 0h | DAC の MSB と LSB DEM のイネーブル / ディセーブル制御 0h = MSB イネーブル、LSB=イネーブル (デフォルト) 1h = MSB イネーブル、LSB=ディセーブル 2h = MSB ディセーブル、LSB=イネーブル 3h = MSB ディセーブル、LSB=ディセーブル - 超音波のユースケースに推奨 |
5 | DIS_DITH | RW | 0h | DAC MSB 変調器のディザー制御 0b=イネーブル 1b=ディセーブル - 超音波のユースケースに推奨 |
4-0 | LIM_HDR[4:0] | RW | 08h | リミッタのヘッドルーム 00h = -20% 01h = -17.5% 02h = -15% …………………………………… 0Fh = 17.5% 10h = 20% 11h~1F=予約済み |