JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7-6 | CDS_MODE[1:0] | RW | 0h | Class-D スイッチング・モード 00b = Y ブリッジ、PVDDL に大出力 (デフォルト) 01b = PVDDL のみが Class-D に電力を供給 10b = PVDDH のみが Class-D に電力を供給 11b = Y ブリッジ、PVDDL に低出力 |
||
5-1 | AMP_LEVEL[4:0] | RW | 14h | 設定 | 48ksps の場合 | 96ksps の場合 |
00h | 11dBV | 9dBV | ||||
01h | 11.5dBV | 9.5dBV | ||||
02h | 12.0dBV | 10dBV | ||||
03h | 12.5dBV | 10.5dBV | ||||
…… | …… | …… | ||||
13h | 20.5dBV | 18.5dBV | ||||
14h (デフォルト) | 21dBV | 19dBV | ||||
その他:予約済み | ||||||
0 | 予約済み | RW | 0h | 予約済み |