JAJSCW0A May 2016 – December 2016 TAS5722L
PRODUCTION DATA.
TAS5722Lデバイスは高効率のモノラルClass-Dオーディオ・パワー・アンプで、デジタル出力クリッパ、複数のゲイン・オプション、広い動作電源範囲が特長です。4.5V~17VDCの公称電源電圧で動作します。
TAS5722L は、高い過渡電力耐性を持ち、小型スピーカーの動的な電力ヘッドルームを活用するよう最適化されています。4Ωスピーカーへ連続的に15W以上を供給できます。
デジタル時分割多重化(TDM)インターフェイスにより、最大8個のデバイスが同じバスを共有できます。
TAS5722Lデバイスは、4mm×4mm、32ピンのQFNパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TAS5722L | QFN (32) | 4mm×4mm |