JAJSFR1B September 2017 – November 2019 TAS5760M-Q1
PRODUCTION DATA.
TAS5760M-Q1はステレオ・デジタル入力Class-Dオーディオ・アンプで、車載緊急通報(eCall)、テレマティクス、車両接近通報装置(AVAS)、EV/HEV走行音発生装置といった用途に最適です。14.4V時に10%のTHD+Nで4Ωに最大25Wの瞬時電力を供給できます。また、TAS5760M-Q1はハードウェアおよびソフトウェア(I²C)制御モード、内蔵デジタル・クリッパ、選択可能なゲイン・オプション、広い電源電圧動作範囲(4.5V~26.4V)を特長としています。
RDS(ON)が120mΩの出力MOSFETにより、放熱性能とデバイス・コストの最適なバランスを実現しています。
このデバイスは、放熱特性に優れた32ピンHTSSOP (DAP)パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TAS5760M-Q1 | HTSSOP (32) | 11mm×6.2mm |