JAJSHH6 May 2019 TAS5806M
PRODUCTION DATA.
TAS5806M は、低消費電力と高音質を兼ね備えた低コスト・デジタル入力ソリューションを提供する高効率ステレオ閉ループ Class-D アンプです。このデバイスの内蔵オーディオ・プロセッサと 96kHz アーキテクチャは、SRC、チャネルごとに 15 の BQ、音量制御、オーディオ・ミキシング、3 バンド 4 次 DRC、フルバンド AGL、THD マネージャ、レベル・メータを含む先進のオーディオ処理フローをサポートしています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TAS5806M | TSSOP (38) DCP | 9.70mm×4.40mm |