JAJSHH5 May 2019 TAS5806MD
PRODUCTION DATA.
TAS5806MD は、TI 独自のハイブリッド変調方式を採用しているため、静止電流が非常に小さく (13.5V の PVDD で 16.5mA)、携帯用オーディオ・アプリケーションのバッテリ動作時間を延長できます。先進の EMI 抑制テクノロジにより、10W 未満のアプリケーションでは、安価なフェライト・ビーズ・フィルタを活用して基板面積とシステム・コストを削減できます。このデバイスは、DirectPathTM ヘッドフォン・アンプとライン・ドライバを内蔵しているため、システム・レベルで高度な統合を実現し、ソリューションの総コストを削減できます。