JAJSFK6H October 2019 – January 2023 TAS5825M
PRODUCTION DATA
TAS5825M は、内蔵オーディオ・プロセッサを搭載し、最高 192kHz をサポートする、高性能の閉ループ Class-D ステレオ・アンプです。
この強力なオーディオ DSP コアは、2 × 15 BQ、3 バンド DRC、フルバンド AGL (自動ゲイン・リミッタ)、スマート・アンプ・アルゴリズム (熱およびエクスカーション保護)、低音強調、スペーシャライザ、THD マネージャ、PVDD トラッキング、サーマル・フォールドバックなどの高度なオーディオ処理をサポートしています。TAS5825M は、入力サンプル・レートを検出して入力サンプルを DSP ターゲット・サンプル・レートに自動変換するとともに、オーディオ・アーティファクトを回避できる、内蔵 SRC (サンプル・レート・コンバータ) が搭載された、48kHz または 96kHz アーキテクチャを備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAS5825M | VQFN (32) RHB | 5.00mm × 5.00mm |