JAJSK42
October 2020
TAS6422E-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.2
Related Documentation
5.3
Receiving Notification of Documentation Updates
5.4
サポート・リソース
5.5
Trademarks
5.6
静電気放電に関する注意事項
5.7
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DKQ|56
MPDS378A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsk42_oa
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
温度グレード 1:–40℃~125℃、T
A
高度な負荷診断機能
DC 診断を入力クロックなしで実行
インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
CISPR25-L5 EMC 仕様に容易に適合
オーディオ入力
入力サンプル・レート:44.1kHz、48kHz、96kHz
入力フォーマット:16 ビットから 32 ビットの I
2
S および TDM
オーディオ出力
最高 2.1MHz の出力スイッチング周波数
14.4V BTL、4Ω 負荷でのオーディオ性能
THD+N < 0.02% (1W)
出力ノイズ:42µV
RMS
クロストーク:–90dB
負荷診断
出力負荷の開路と短絡
出力からバッテリまたはグランドへの短絡
最大 6kΩ のライン出力検出
ホストと独立の動作
保護
出力電流制限および短絡保護
40V の負荷ダンプ
グランド・オープン / 電源オープンへの耐性
DC オフセット
過熱
低電圧および過電圧
一般的な動作
電源電圧:4.5V~26.4V
4 つのアドレス・オプションを持つ I
2
C 制御
ラッチ付きおよびラッチなしクリップ検出