JAJSK42 October 2020 TAS6422E-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAS6422E-Q1 デバイスは 2 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始 / 停止イベントについて最低 4.5V で完全な動作を行い、最高 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。
本デバイスは、システム・レベルの EMI 課題で役立つようにスペクトラム拡散を含む EMI 管理機能を備えています。
出力スイッチング周波数は、AM ラジオ帯域より高く設定することも、低く設定することもできます。AM 帯域よりも高く設定すると、AM 帯域への干渉をなくすと同時に、出力フィルタを小さくしてコストを低減できます。
デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC 結合されたツイータを検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAS6422E-Q1 | HSSOP (56) | 18.41mm × 7.49mm |