JAJSCJ5B September 2016 – October 2017 TAS6424-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PO = 1 W |
PO = 1 W |
PO = 1 W | 2.11-MHz fSW |
PO = 1 W | 24 V | 2.11-MHz fSW |
2.11-MHz fSW |
24 V | 2.11-MHz fSW |
10% THD | 2.11-MHz fSW |
A-weighted Noise | 2.11-MHz fSW |
4 Ω | 2.1-MHz fSW |
2 Ω | 2.1-MHz fSW |
1 W | 384-kHz fSW |
PO = 1 W | 384-kHz fSW | 24-V PVDD |
384-kHz fSW |
384-kHz fSW |
384-kHz fSW |
384-kHz fSW |
PO = 1 W |
PO = 1 W | 384-kHz fSW |
PO = 1 W | 24 V | 384-kHz fSW |
384-kHz fSW |
24 V | 384-kHz fSW |
10% THD | 384-kHz fSW |
A-weighted Noise | 384-kHz fSW |
4 Ω | 384-kHz fSW |
2 Ω | 384-kHz fSW |
PO = 1 W | 2.1-MHz fSW |
Po = 1 W | 2.1-MHz fSW | 24-V PVDD |
2.1-MHz fSW |
2.1-MHz fSW | 24-V PVDD |
2.1-MH fSW |
2.1-MHz fSW |