JAJSPM3D July 2010 – January 2023 TCA6424A
PRODUCTION DATA
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 24 ビット I/O エクスパンダは、I2C インターフェイス [シリアル・クロック (SCL) とシリアル・データ (SDA )] を介して、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張を実現できるように設計されています。
このデバイスの主な利点は、VCC 範囲が広いことです。P ポート側と SDA/SCL 側で、1.65V~5.5V で動作可能です。このため、TCA6424A は SDA/SCL 側で、消費電力削減のため電源電圧レベルが引き下げられる次世代のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラと接続できます。マイクロプロセッサの電源供給は低下しますが、LED など PCB の部品には引き続き 5V の電源を供給します。
型番 | パッケージ (1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TCA6424A | UQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |