このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
この TCA9509 IC は、I2C/SMBus システム用の I2C バス / SMBus リピーターです。混在モード アプリケーションで、低電圧 (最低 0.9V) と、より高い電圧 (2.7V~5.5V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換 / 降圧変換) も行うことができます。このデバイスにより、I2C および同様のバス システムを拡張でき、レベル シフト時にも性能劣化を防ぐことができます。
TCA9509 は、I2C バス上のシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファリングすることで、400pF の B 側バス容量を可能にします。このデバイスを使ってバスを 2 つに分割し、電圧や容量を分離することもできます。
TCA9509 には、A 側ドライバと B 側ドライバの 2 種類のドライバがあります。すべての入力と B 側の I/O は、5.5V までの過電圧を許容します。A 側の I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB と VCCA の両方またはどちらかが 0V)、5.5V までの過電圧を許容します。
バス ポート B ドライバは SMBus I/O レベルに準拠しており、A 側は電流センシング機構を使用して入力または出力の Low 信号を検出し、バスのロックアップを防止します。A 側は、プルアップに 1mA 電流ソースと 200Ω のプルダウン ドライバを使用します。これにより、A 側の Low が、小さな電圧スイングに対応できるようになります。A 側の内部バッファ Low の出力プルダウンは約 0.2V に設定され、内部バッファの入力スレッショルドは出力電圧 Low の入力スレッショルドよりも約 50mV 低く設定されます。A 側の I/O が内部で Low に駆動されるとき、この Low は入力によって Low と認識されません。これにより、ロックアップ状態の発生が防止されます。B 側の出力プルダウンはハード Low を駆動し、入力レベルは SMBus または I2C バス電圧レベルの 0.3 に設定されるため、B 側は他の I2C バス デバイスまたはバッファに接続できます。
TCA9509 ドライバは、VCCA が 0.8V を上回り、VCCB が 2.5V を上回るまでイネーブルになりません。また、イネーブル (EN) ピンを使用して、システム制御によってドライバのオン / オフを切り替えることもできます。EN ピンの状態を変更するのは、バスがアイドル状態のときのみにするよう注意してください。