DATA SHEET
TCA9517-Q1 レベル変換 I2C バス・リピータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度:–40℃~125℃、TA
- デバイス HBM 分類レベル:±5500V
- デバイス CDM 分類レベル:±1000V
- 機能安全対応
- 2 チャネルの双方向バッファ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- A 側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.25V
- B 側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.25V
- 0.9V から 5.25V へと、2.7V から 5.25V への電圧レベル変換
- アクティブ HIGH のリピータ・イネーブル入力
- オープン・ドレインの I2C I/O
- 5.25V 許容の I2C およびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
- 標準モードおよびファースト・モード I2C デバイスおよび複数のコントローラに対応
- 電源オフ時に I2C ピンが高インピーダンス
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能