JAJSN80E August 2009 – May 2022 TCA9535
PRODUCTION DATA
TCA9535 は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、1.65V~5.5V の電源電圧で動作します。
TCA9535 は、構成 (入力 / 出力選択)、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ HIGH またはアクティブ LOW 動作) 用の 8 ビット・レジスタをそれぞれ 2 個ずつ搭載しています。電源オン時に、I/O は入力として構成されます。システム・コントローラは、I/O 構成ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。
TCA9535 は TCA9555 とほぼ同じ製品ですが、TCA9535 は内部 I/O プルアップ抵抗を内蔵していないため、入力として構成している場合や駆動していない場合は、未使用の I/O ピンをプルアップおよびプルダウンする必要があります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) | |
---|---|---|---|
TCA9535 | TSSOP (24) | 7.80mm×4.40mm | |
SSOP (24) | 6.20mm × 5.30mm | ||
WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm | ||
VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |