この 2 線式双方向バス (I2C) 用 16 ビット I/O エクスパンダは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
TCA9555 は、構成 (入力/出力選択)、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ HIGH またはアクティブ LOW 動作) 用の 8 ビット・レジスタをそれぞれ 2 個ずつ搭載しています。電源オン時に、I/Oは入力として構成されます。システム・マスタは、I/O構成ビットに書き込むことで、I/Oを入力または出力としてイネーブルできます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されます。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) | |
---|---|---|---|
TCA9555 | TSSOP (24) PW | 7.80mm x 4.40mm | |
SSOP (24) DB | 8.20mm×5.30mm | ||
WQFN (24) RTW | 4.00mm×4.00mm | ||
VQFN (24) RGE | 4.00mm×4.00mm |