JAJSLX9B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ(1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | PW (TSSOP) |
RSV (UQFN) |
DTU (X2QFN) |
||
ADDR | 2 | 16 | B2 | I | アドレス入力。VCCP またはグランドに直接接続します |
GND | 8 | 6 | D2 | - | GND |
INT | 13 | 11 | B4 | O | 割り込み出力。プルアップ抵抗を介して VCCI または VCCP に接続します |
P0 | 4 | 2 | B1 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源オン時に、P0 は入力として構成されます |
P1 | 5 | 3 | C2 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源オン時に、P1 は入力として構成されます |
P2 | 6 | 4 | C1 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源オン時に、P2 は入力として構成されます |
P3 | 7 | 5 | D1 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源投入時に、P3 は入力として構成されます |
P4 | 9 | 7 | D3 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源オン時に、P4 は入力として構成されます |
P5 | 10 | 8 | D4 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源オン時に、P5 は入力として構成されます |
P6 | 11 | 9 | C4 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源オン時に、P6 は入力として構成されます |
P7 | 12 | 10 | C3 | I/O | P ポート入力 / 出力 (プッシュプルの設計構造)。電源オン時に、P7 は入力として構成されます |
RESET | 3 | 1 | A1 | I | アクティブ Low のリセット入力。アクティブな接続が使用されていない場合は、プルアップ抵抗を経由して VCCI に接続します |
SCL | 14 | 12 | A4 | I | シリアル・クロック・バス。プルアップ抵抗を経由して VCCI に接続します |
SDA | 15 | 13 | B3 | I/O | シリアル・データ・バス。プルアップ抵抗を経由して VCCI に接続します |
VCCI | 1 | 15 | A2 | - | I2C バスの電源電圧。外部 I2C コントローラの電源電圧に直接接続します |
VCCP | 16 | 14 | A3 | - | P ポートの TCAL6408 の電源電圧 |