JAJSLX9B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
SCL および SDA ラインのプルアップ抵抗 RP は、I2C バス上のすべてのレスポンダの合計容量を考慮して、適切に選択する必要があります。最小プルアップ抵抗は、次のように VCCI、VOL,(max)、IOL の関数です。
最大プルアップ抵抗は、次のように最大立ち上がり時間 tr (高速モード・プラス動作時は 120ns、fSCL = 1MHz) とバス容量 Cb の関数です。
I2C バスの最大バス容量は、標準モードまたは高速モード動作で 400pF、または高速モード・プラスで 550pF を超えないようにする必要があります。バス容量は、TCAL6408 の容量、SCL 用の Ci または SDA 用の Cio、配線 / 接続 / パターンの容量、バス上の追加レスポンダの容量を追加することで近似値を求めることができます。