JAJSLX9B
November 2022 – November 2023
TCAL6408
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
タイミング要件
5.7
I2C バス・タイミング要件
5.8
スイッチング特性
5.9
代表的な特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
電圧レベル変換
7.3.2
I/O ポート
7.3.3
調整可能な出力駆動強度
7.3.4
割り込み出力 (INT)
7.3.5
リセット入力 (RESET)
7.3.6
ソフトウェア・リセット呼び出し
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
パワーオン・リセット
7.5
プログラミング
7.5.1
I2C インターフェイス
7.6
レジスタ・マップ
7.6.1
デバイス・アドレス
7.6.2
制御レジスタとコマンド・バイト
7.6.3
レジスタの説明
7.6.4
バス・トランザクション
7.6.4.1
書き込み
7.6.4.2
読み取り
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.2.1
I/O で LED を制御する場合の ICC 最小化
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.3.1
パワーオン・リセットの要件
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.2
サポート・リソース
9.3
商標
9.4
静電気放電に関する注意事項
9.5
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|16
MPDS361A
RSV|16
MPQF205G
DTU|16
MPQF672A
サーマルパッド・メカニカル・データ
RSV|16
QFND836
発注情報
jajslx9b_oa
jajslx9b_pm
1
特長
1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
双方向電圧レベル変換と、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V の I
2
C バスおよび P ポート間での GPIO 拡張が可能
低いスタンバイ消費電流:1μA (標準値、1.8V 時)
1MHz の高速モード・プラス I
2
C バス
ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I
2
C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
アクティブ Low のリセット入力 (
RESET
)
オープン・ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (
INT
)
入力 / 出力構成レジスタ
極性反転レジスタ
構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
パワーオン・リセット内蔵
SCL または SDA 入力のノイズ・フィルタ
大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を上回る ESD 保護
4000V、人体モデル (A114-A)
1000V、デバイス帯電モデル (C101)